本案例"长冲程滑动机构",单凭空气的供给可以将搬送方向变换90[°]。通过链条结构可以实现长冲程。将链环比设定为2.1:1,可以移载比气缸的行程大的工件 。
目的・动作
· 移载用输送机搬运来的工件改变搬送方向90[°]
· 通过使用链环结构,移载比气缸行程大的工件
可以移送比气缸行程量大的工件
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
气缸 标准型 SC系列 基本型
气缸 超薄型 SDA系列
链条 40B -08A-
带导杆气缸
输送机 SV系列平皮带头部驱动型