本案例"冷却组件的XYZΘ调整",树脂棒材冷却装置的定心。水平方向调整的压纹旋钮为M6粗牙螺纹,垂直方向调整的调整螺钉为M10x1细牙螺纹,将压纹旋钮和调整螺钉的间距设置为1[mm],更便于进行调整 。
用途
· 对铝合金型材的底座上设置的冷却单元进行XYZ和Θ的调整
· 假定在冷却单元内连续传送树脂棒材以进行冷却
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
8系列铝型材 边长40mm/1列槽
6系列用的边长30mm、1列槽铝合金型材
5系列铝型材 边长20mm/1列槽
底座用支架 标准型
型材标准组件 铝合金