本案例"激光测量仪",可使用高精度XY滑台进行精密测量检查。通过在传感头上安装手动滑台,实现轻松调整工件板厚变更时,可使用手动滑台调整测量量程的变更工件的凹凸高低差部高度:需要1.0[mm]±10[μm]的零件精度,因此采用高精度XY滑台。
用途
· 使用激光位移计连续检查多个规定点
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
手动组件 旋转滑台
滑台 高级/Z升降/手动型
滑台 二轴角度型/手动型
滑台 高级铝材/X轴/手动型
滑台 高级/铝材/XY轴/手动型