该组机构采用电缸和电动夹爪作为执行器,可以快速的在不同产品和放置高度间切换作业。
规格
用途
用于完成不同产品共线生产时的快速切换,可根据产品尺寸和治具高度灵活作业。
动作・操作性
STEP1: 电信号驱动电爪张开。
STEP2: 传感器判断产品型号
STEP3: 电缸带动夹爪下降至指定高度。
STEP4:电爪根据产品型号夹紧到指定位置。
STEP5:电缸提升至无干涉运行高度。
STEP6:通过其他机构X/Y轴的横移或者旋转带动电缸及电爪移动至放置位置上方。
STEP7:电缸带夹爪落下至指定位置。
STEP8:电爪松开工件,工件到位。
STEP9: 电缸电爪回抓取前等待位置
对象工件
形状种类:长方体
外形尺寸:L80XW45XH20(mm)
材质:-
重量:0.2KG
特长
动作规格
外观尺寸:1350×890×4420(mm)
行程:-
速度:0.026m/s
"
负载:最大推荐负载:0.3KG 垂直方向容许静负载:150N
"
主要零件选型理由
零件:电动夹爪:E-ELGPD26-015-T0-L5
理由:可对行程、速度、夹持力参数自由调节,达到快速切换工种的效果。伺服控制,重复定位精度高,夹持距离范围内可调,自带力控检测,可以按照夹持力进行设置,通用性强。
设计要点
主要零件的计算工序
电动夹爪的夹持力:
F=μ(M+Mt)g=0.62x(0.2+0.03)x9.8=1.39748N≈1.4N
μ:夹指与工件之间的摩擦系数(请见左图:常见材料摩擦系数表)
M:工件质量=0.1kg
Mt:夹指的质量=0.03kg
所选米思米电动夹爪的夹持力15N>F

构造改善和设计要点
・ 负载:合理计算电缸及夹爪负载,避免超负载工作
"
・ 夹指设计应注意以下点: 1.根据工具形状利用定位销或夹指形状进行定位。 2.夹爪和工具接触部分需要考虑材质或者表面粗糙度等,避免划伤工件。 3.如果是组装工位应该避免夹爪有异物掉入产品内部。
"
・ 根据实际使用行程选购电缸及电爪

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情



















