技术之窗

风扇-技术资料

  • 2020.03.25 18:38:54
  • 米思米
  • 352

风扇的选择方法

风扇-技术资料

     2.风扇的选择

通常会选择从上述计算公式算出的风量1.5~2倍的风扇。

从产品说明书中选择最大风量在1.70(m3/min)以上、可以容纳在装置内的规格。

风扇的安装方法

风扇的安装部分分为无肋拱型和带肋拱型2种。
要注意的是,DC风扇树脂框架的产品机架的安装,分为无肋拱型和带肋拱型。
DC风扇的树脂框架的无肋拱型在用螺丝进行固定时,要固定在单侧的凸缘上。

风扇-技术资料

 防水风扇

保护等级IP显示

风扇-技术资料

第1记号说明

对于人体及固形异物的保护

第1记号

内容

保护程度

0

无保护

没有特别加以保护。

1

对于大于50mm的固形物进行保护

人体表面积的大部分、例如手等部位,不用担心会误入内部充电部位或接触到可动部位。超过直径50mm的固形物体不会侵入内部。

2

对于大于12mm的固形物进行保护

指尖、或长度不超过80mm的跟指尖相类似的物体,不用担心会误入内部充电部位或接触到可动部位。直径12mm的固形物体不会侵入内部。

3

对于大于2.5mm的固形物进行保护

直径或厚度超过2.5mm的工具或钢丝等固形物体的尖端不会侵入内部。

4

对于大于1.0mm的固形物进行保护

直径或厚度超过1.0mm的钢丝或铜带等固形物体的尖端不会侵入内部。

5

防尘形

防止粉尘侵入内部。即使有若干粉尘侵入内部也不会妨碍正常运转。

6

防尘形

粉尘不会侵入内部。

第2记号说明

对于水的侵入进行保护

第2记号

内容

保护程度

0

无保护

没有特别加以保护。

1

对于滴下的水进行保护

垂直落下的水滴没有受到有害影响。

2

对于倾斜15゜时落下的水进行保护

在距离正常的安装位置15゜以内的范围倾斜时,垂直落下的水滴没有受到有害影响。

3

对于喷霧水进行保护

落到垂直60゜以内的喷霧水上的水没有受到有害影响。

4

对于飞沫进行保护

来自任何方向的水的飞沫也没有受到有害影响。

5

对于喷流水进行保护

来自任何方向的水的直接喷流也没有受到有害影响。

6

对于波浪进行保护

波浪或来自任何方向的水的强力直接喷流也没有受到有害影响

7

对于浸泡在水中的物品进行保护

在规定的圧力、时间内,浸泡在水中也没有受到有害影响。

8

针对浸没在水中的物品进行保护

适合制造者遵照规定的条件、连续放在水中的情形。
  原则上是一种完全密封结构。

风扇-技术资料

·  风扇的电机上使用了精密的球形轴承,所以一定要充分注意操作时避免使其受到冲击。

·  如果发生掉落、倒地,使其受到冲击,可能会发出异常声音或降低寿命,请一定要注意。

·   AC风扇务必要连接接地线。(以免发生触电)

·   布线一定要正确。(以免发生火灾、触电)

·   运转中不要触碰扇叶。(以免受伤)

·   当运转中发生着火、冒烟、异常音响时,要立即切断电源。(以免发生火灾、触电)

·   绝对不可以对产品进行拆解、改造。(以免发生火灾、触电)

·   清扫的时候,请不要使用信纳水、酒精、汽油等挥发性有机溶剂。(以免发生破损、变色)

·   不要在挥发性有机溶剂、腐蚀性气体等环境下使用。(以免发生破损)

·   当手指或别的物体接触到旋转部位时,一定要安装手指防护器。

·   安装手指防护装置和过滤网配套件时,不要触碰扇叶,要正确安装。

·   不要损坏导线、生拉硬拽、强加太多的负担。

 

防滴DC风扇(IP56型)

·  保护等级为IP56。由于并不是完全防水,所以请不要在喷雾或水蒸汽较多的环境下使用。(以免发生破损)

推荐文章Recommended articles

热卖产品Hot selling products

特邀专栏Consulting expert

Jane

机械设计及理论硕士,从事航空发动机传动系统设计五年,主管设计师。主要负责航空发动机主传动系统的齿轮箱设计。

进入专栏

软件工具software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities