技术之窗

体积和重量的求取方法/材质的物理性质

  • 2020.03.25 17:41:52
  • 米思米
  • 551

 金属材料物理性质

材质

比重

热膨胀系数

纵向弹性系数

×10−6/℃

N/mm2

{Kgf/mm2}

软钢

7.85

11.7

205800

{21000}

NAK80

7.8

12.5

200900

{20500}

SKD11

7.85

11.7

205800

{21000}

SKD61

7.75

10.8

205800

{21000}

SKH51

8.2

10.1

218540

{22300}

超硬 V30

14.1

6

548800

{56000}

超硬 V40

13.9

6

529200

{54000}

铸铁

7.3

9.2~11.8

73500~102900

{7500~10500}

SUS304

8.0

17.3

193060

{19700}

SUS440C

7.78

10.2

199920

{20400}

无氧铜 C1020

8.9

17.6

114660

{11700}

6/4黄铜 C2801

8.4

20.8

100940

{10300}

铍铜 C1720

8.3

17.1

127400

{13000}

铝 A1100

2.7

23.6

67620

{6900}

硬铝 A7075

2.8

23.6

70560

{7200}

4.5

8.4

103880

{10600}

 体积的求取方法

体积和重量的求取方法/材质的物理性质


体积和重量的求取方法/材质的物理性质


体积和重量的求取方法/材质的物理性质


体积和重量的求取方法/材质的物理性质

 重量的求取方法

体积和重量的求取方法/材质的物理性质


 纵向弹性系数E所导致的应变的求取方法

体积和重量的求取方法/材质的物理性质




推荐文章Recommended articles

热卖产品Hot selling products

特邀专栏Consulting expert

Jane

机械设计及理论硕士,从事航空发动机传动系统设计五年,主管设计师。主要负责航空发动机主传动系统的齿轮箱设计。

进入专栏

软件工具software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities