这是与电动吸尘器相比,可发挥出强大吸力的NPK气动吸尘器!
从铁和铝等金属切屑和塑料落屑及木材的锯末到水,都能强力地吸取。
通过视频来介绍其优点的视频约为2分钟。※会发出声音,敬请注意。
气动吸尘器的这项内容便是要点!
这是不用电的吸尘器,为干湿两用。
因此,有助于防止触电等事故的发生!
无电机等复杂的机构,
可与含水和油的垃圾一起吸取!
如果空气配管是通畅的,那么就不用拿着笨重的电动吸尘器到处走动,
而且,迄今为止所清洁不到的地方也能轻松地进行清洁!
吸尘器的详情和使用方法
空气驱动的强力吸尘器
【标准附件】
集尘袋 /夹钳 /联结插头 20PM /管嘴 / 分离嘴
吸尘器的详细信息
型式 | 吸力 | 全长 | 质量 | 抽吸 | 软管直径 | 软管内径 | 空气消耗量 |
mmAq | mm | kg | mm | Rc | mm | m3/min | |
2200 | 230 | 0.77 | 32 | 1/4 | 9.5 | 0.8 |
使用方法
1. 吸力明显减弱时,请将附着在集尘袋上的垃圾除去。
2. 垃圾积聚在集尘袋内的话,请将夹钳卸下,并将垃圾扔掉。
3. 集尘袋时不时就要进行清洗。
4. 不用集尘袋,而是安装软管的话,也能吸出水。
安装选购件,就会变身为干湿两用的吸尘器。
选购件商品
·
1 JAC-P(盖)
(型号:15327)
·
2 手提小罐
(型号:28699212)
·
3 捆带
(型号:28699213)
·
4 台车
(型号:28699214)
·
5 自动止动器
(型号:17202696)
关于安装