欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
全部
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
全部
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
驱动电机的所需扭矩计算
去商品页选定型号>
①输入使用条件以及所选丝杠的参数
滚珠丝杠系列 Type:
请选择值
BSST
C-BSST(H)(K)
BSSE
BSS
C-BSS(H)
BSX
BSSC(K)
C-BSSC(H)(K)
BSSZ(K)
BSSR(K)
BSBR(K)
C-TBSE
C-TBSB
丝杠轴径 D:
请选择值
06
08
10
12
14
15
20
25
28
32
[mm]
丝杠螺距(导程) L:
请选择值
01
02
04
05
06
10
16
20
25
32
[mm]
丝杠全长 :
*以1mm为单位指定。必须为整数,不允许输入小数。
滚珠丝杠型号 :
请重新选择螺距或轴径或滚珠丝杠系列Type
该型号非最终完整型号
摩擦系数 μ:
[mm]
*滚珠丝杠和直线导轨搭配的使用场合下。可手动修改,必须为正数,且小于1
螺纹升角的正切值 tan(β):
[m/s²]
滚珠丝杠的效率 η:
*可手动修改数值,必须为小于1的正数。
工作台与工件的重量 M:
[kg]
轴向反作用力 F:
[N]
*指工件在移动中受到的除丝杠推力之外的轴向作用力
安装方向(水平or垂直):
请选择值
水平
垂直
轴向外部负载 P:
[N]
丝杠预压扭矩MAX Tp:
[N·cm]
*仅BSS、C-BSS、BSX这三款型式有预压扭矩值(),请查询商品目录后对应输入。
丝杠预压负载MAX P
L
:
[N]
马达动力传递方式:
请选择值
联轴器传递
齿轮、链轮等其他传递方式
可参考右侧底部的马达动力传递方式示意图
主动齿轮或主动带轮的齿数 Z1:
从动齿轮或从动带轮的齿数 Z2:
主动齿轮或主动带轮的外径 D1:
[mm]
从动齿轮或从动带轮的外径 D2:
[mm]
主动齿轮或主动带轮的长度 ℓ1:
[mm]
即圆柱体的长度
从动齿轮或从动带轮的长度 ℓ2:
[mm]
即圆柱体的高度
主动齿轮或主动带轮的材料密度(比重) γ1:
[kg/cm³]
从动齿轮或从动带轮的材料密度(比重) γ2:
[kg/cm³]
联轴器的外径 Dc:
[mm]
联轴器的长度 ℓ:
[mm]
联轴器的材料密度(比重) γ:
[kg/cm³]
马达轴转速 N:
[r/min]
*一般指马达额定转速
马达加速时间 t:
[s]
*从0到额定转速的加速时间设定
马达轴角加速度 ω:
[rad/s²]
抵抗外部负载以进行匀速驱动所需的扭矩 T1:
[N·cm]
主动齿轮(带轮)的惯性矩 J1:
[kg·cm²]
从动齿轮(带轮)的惯性矩 J2:
[kg·cm²]
滚珠丝杠的惯性矩 J3:
[kg·cm²]
马达转子的惯性矩 J4:
[kg·cm²]
可点击后修改数值输入
移动工件的惯性矩 J5:
[kg·cm²]
联轴器的惯性矩 J6:
[kg·cm²]
施加在马达轴上的惯性矩 JM:
[kg·cm²]
抵抗外部负载以进行加速驱动所需的扭矩 T2:
[N·cm]
重置
计算结果
施加在马达输出轴上的总扭矩 TM:
※本计算工具的计算结果仅供参考,不作为客户选型时的官方依据,米思米不承担任何因计算结果而产生的选型错误,交易纠纷等相关责任。
参考资料
查看商品选型和计算方法
商品电子目录--标准品
商品电子目录--经济型新产品
您还不是企业会员
马上去完善企业信息
您尚未登录企业会员
马上去登录