欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
全部文章
案例库
1/41
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
本案例"潜伏式AGV_旋转升降单元",介绍该单元采用一体型齿轮滚珠丝杠的小空间设计,有效降低AGV
2022.03.01 15:01:50
42442
No.005006潜伏式AGV
本案例"潜伏式AGV",介绍该类型AGV本体的结构样式,采用一体型升降机构和独立驱动悬挂单元的优点
2022.03.01 14:54:06
35351
No.007299简易微调滑台
本案例"简易微调滑台",利用推力轴承全方位浮动。固定滑台与移动滑台的滑动部使用推力轴承。移动滑台利用
2023.10.30 03:00:18
30601
No.007148间歇旋转机构
本案例"间歇旋转机构",气缸驱动的分度转台。棘轮机构应具有充分的强度。 弯曲应力为29(N/mm²
2023.10.30 03:00:18
30415
No.005007潜伏式AGV_驱动减震单元
本案例"潜伏式AGV_驱动减震单元",介绍该单元使用压缩弹簧和线性导向轴搭建简易避震机构,通过弹簧
2022.03.01 14:57:36
29294
No.007703平顶链输送机
本案例"平顶链输送机",使用平顶链实现高通用性的输送机。使用顶板链、平板等设计高通用性的输送机 。
2023.10.30 03:00:18
28705
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
本案例"使用了滚珠花键的升降旋转机构",使用滚珠花键,可减小尺寸。通过导向轴并通过轴承支承滚珠花键,
2020.03.25 19:20:25
21224
No.007575 2列平皮带输送机
本案例"2列平皮带输送机",使用2根平皮带的托盘搬运用输送机。托盘搬运用的简易输送机 。目的・动作
2023.10.30 03:00:18
20767
No.007644简易手动3轴组件
本案例"简易手动3轴组件",使用梯形丝杠的3轴组件。导板的滑动面精度导向轴的平行度 。用途· 旋转
2020.05.25 17:23:10
19484
No.007567简易4轴手动滑台
本案例"简易4轴手动滑台",能够手动调整X/Y/Z/θ轴的组件。利用直线导轨、直线轴承灵活活动以及能
2023.10.30 03:00:18
16104
No.007789 2段行程式滑块
本案例"2段行程式滑块",使用2段滑动,实现2倍行程。使用直线导轨补偿气缸的力矩负载 。用途· 使
2023.10.30 03:00:18
15704
No.005000 立仓库式AGV
AGV根据调度系统指令完成工件的自动出入库。与立体仓库无缝对接。规格用途AGV根据调度系统指令完成工
2022.07.21 11:25:07
12784
No.005001 立仓库式AGV_升降单元
同步带/轮结构的负载较大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。规格用途通过同步带升降机构实现旋转移载机构
2022.07.21 11:32:39
9807
No.007664倍速链条输送机
本案例"倍速链条输送机",可使用几倍于链条速度的速度传送工件。驱动轴的带轮间距定位使用轴环而非台阶式
2020.05.27 09:20:55
9666
No.007236间距升降机
本案例"间距升降机",通过单轴机器人对工件进行间距进给。导向轴使用台阶型和直杆型2种,以便对单轴机器
2020.03.25 19:20:25
9522
1
2
3
4
5
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
导向顶杆组件
压轧滚珠丝杠 轴径15/20/25 导程5/10 方形螺帽
软质聚氨酯软管
尼龙扎带
直通型过滤器替换滤芯(仅滤芯)
推荐文章
Recommended articles
No.007703平顶链输送机
No.007148间歇旋转机构
No.007644简易手动3轴组件
No.005006潜伏式AGV
No.007567简易4轴手动滑台
No.007603长冲程滑动机构
No.007597圆柱形工件支架
No.007600滚珠丝杆式长尺寸工件卡盘
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007602链条式托盘制动机构
设计插件
software tool
查看更多