| d | 标准型MBT・MBT-N | 高张力型MBTH・MBTH-N |
| 2 | 15 | 20 |
| 3 | 20 | 30 |
| 4 | 30 | 40 |
| 5 | 40 | 50 |
| 6 | 50 | 60 |
| 7 | 60 | 70 |
| 8 | 70 | 80 |
| 9 | 85 | 90 |
| 10 | 95 | 100 |
| 12 | 120 | 120 |
| 15 | 150 | 150 |
| 接触角度° | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
| 补偿系数Kθ | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.78 |
| 伸长率 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | Ф5 | Ф6 | Ф8 | Ф10 |
| 1% | 0.59 | 1.37 | 2.35 | 3.73 | 5.49 | 9.66 | 14.7 |
| 2% | 1.18 | 2.64 | 4.66 | 7.26 | 10.5 | 18.4 | 28.8 |
| 3% | 1.77 | 3.82 | 6.77 | 10.8 | 15.3 | 27.4 | 42.7 |
| 4% | 2.26 | 5.08 | 8.83 | 13.8 | 16.8 | 35.5 | 55.3 |
| 5% | 2.84 | 6.18 | 11.1 | 18.7 | 24.9 | 44.1 | 69.3 |
| 伸长率 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | Ф5 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф15 |
| 1% | 0.39 | 0.88 | 1.57 | 0.25 | 3.63 | 6.37 | 9.81 | - | - |
| 2% | 0.78 | 1.77 | 3.04 | 4.81 | 6.96 | 12.3 | 19.2 | - | - |
| 3% | 1.18 | 2.55 | 4.51 | 7.16 | 10.2 | 18.2 | 28.4 | - | - |
| 4% | 1.47 | 3.33 | 5.88 | 9.22 | 11.2 | 23.6 | 36.9 | - | - |
| 5% | 1.86 | 4.12 | 7.35 | 12.5 | 16.6 | 29.4 | 46.2 | 66.5 | 104 |
您还不是企业会员
您尚未登录企业会员