定位销的强度
去商品页选定型号>
承受剪切载荷值 P:
[kgf]
安全系数 α:
*根据材料和载荷属性从表1查找对应安全系数值
屈服应力 σb:
[kgf/mm2]
*根据材质和硬度查询其标准屈服应力承受值
重置
计算结果
容许剪切强度 τ:
定位销最小直径 D:
※本计算工具的计算结果仅供参考,不作为客户选型时的官方依据,米思米不承担任何因计算结果而产生的选型错误,交易纠纷等相关责任。
参考资料
查看商品选型和计算方法
表1:以拉伸强度为基准的unwin安全系数α
计算一根定位销受到800kgf的反复(脉动负载)剪切载荷时的合适尺寸。
(定位销材质为: SUJ2 硬度为: HRC 58~ )
查询资料可以得知SUJ2的屈服应力承受值σb=120[kgf/mm2]
则容许剪切强度τ =σb×0.8/安全系数α =120×0.8/5 =19.2[kgf/mm2]
P =A×τ=πD^2 τ / 4
D = (4P) / (π τ) = (4×800)/(3.14×19.2) ≈7.3
如果是MS的定位销,可选择D8以上的尺寸。
另外,如果把定位销统一成较大尺寸的话,可以减少工具及库存的数量。
此页所写的计算方法只是强度计算法的一例。
在实际运用中,还需要考虑孔间的螺距精度、孔的垂直度、表面粗糙度、真圆度、板的材质、 平行度、有无淬火、注塑成形机的精度、产品的生产数量及工具的磨损度等方面的因素。 因此所计算的强度值只作为大致的标准仅 供参考。(并非绝对安全值)
您还不是企业会员
马上去完善企业信息
您尚未登录企业会员
马上去登录