单边离合器
单边离合器产品有什么功能?
问:单边离合器产品有什么功能?
相关型号:BHFL
工厂自动化零件
单边离合器
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2021-09-03
1766
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
可以根据旋转方向进行锁定和空转。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
单边离合器
上一问题:
请问A-1524可以用于哪些场景?
下一问题:
TC-5625C 中粘度通用型导热硅脂怎么使用?在使用过程中有什么注意事项?
猜你想搜
单边离合器的材质是什么?
温度控制器产品是否有报警功能?
单边离合器BHFL在使用范例示意图里提到与齿轮配合使用,单边离合器的外圈和齿轮是怎么连接的?
单边离合器锁紧时,扭矩是怎么传递的?
单边离合器空转时,扭矩是怎么传递的?
漏电保护断路器的功能是什么?