电磁锁
电磁锁 LE-36要安装在左侧门还是右侧门?
问:电磁锁 LE-36要安装在左侧门还是右侧门?
相关型号:LE-36
工厂自动化零件
电磁锁
泷源 TAKIGEN
用法/操作
提问时间:2021-09-03
2052
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
请在右侧门上使用。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
电磁锁 LE-36
上一问题:
宝工60W温控烙铁,可以通用市售一般的内热式烙铁头吗?
下一问题:
带刻度流速调节阀回转手轮会造成流量误差么?怎么去控制?
猜你想搜
K-900A的门档在安装上有什么需要注意的吗?
不锈钢门碰锁C-1851容易生锈吗?
电磁锁LE-30-11对使用环境有何要求?
不锈钢门碰锁C-1851会出现经常脱落的情况吗?
电磁锁LE-38的钥匙是否单卖?
C-367-B系列适用于哪些工业场景?是否可以用于重量较重的门