提问时间:2021-09-03
1999 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
本系列为标准MIL-DTL-5015规格连接器,可以与其他品牌同类型产品兼容。但由于各厂家间生产工艺不同,不同品牌间嵌合时因公差原因可能产生过松或过紧等问题。同时本系列为防水型,与非防水产品嵌合时将是失去防水功能。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
连接器 D/MS(D190)系列焊接型圆形防滴防水插头/插座