提问时间:2021-09-03
2436 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
快插接头,KQB2和KQG2系列可在最高150℃的温度下使用。根据条件,可能需要将内套筒连接到管上。对于插入式接头,可在最高150°C的温度下使用KF(黄铜套),在最高260°C的温度下使用KFG2系列。根据型号,温度和工作流体有限制。请参阅目录了解详细信息。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
快速接头 金属/弯管型/KQB2L