提问时间:2021-09-03
2490 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
烧结导板是2种材质烧结而成,底板是SS400,上层表面即工作面为铁镍合金烧结层。乍一看烧结导板的确酷似铸铁导板,仔细观察侧面就会发现有薄薄的一层石墨均匀分布烧结层。因此区分烧结与铸铁导板,方法一是看侧面,方法二是铸铁导板表面是有石墨镶嵌的,烧结导板的石墨是呈颗粒状均匀分布的。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
自润滑滑板 -烧结合金10mm 2/3/4螺栓孔型-