相关型号:D/MS
提问时间:2021-09-03
1720 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
本系列由插头单体、防水背壳、防水电缆夹等部分组成。防水背壳选型时,根据需要选择直通或弯角,还需要明确插头外壳尺寸;防水电缆夹选型时,则需要明确插头外壳尺寸和电缆外径;为提高选型的灵活度,故将各部件分开销售,用户能够更自由方便地进行组合。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
连接器 D/MS(D190)系列焊接型圆形防滴防水插头/插座