相关型号:CE01
提问时间:2021-09-03
1716 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
本系列由插头单体、防水背壳、压接端子、防水电缆夹等部分组成。防水背壳选型时,根据需要选择直通或弯角,还需要明确插头外壳尺寸;压接端子选型时,根据需要选择插针或插孔,还需要明确电缆截面积和外径;防水电缆夹选型时,则需要明确插头外壳尺寸和电缆外径;为提高选型的灵活度,故将各部件分开销售,用户能够更自由方便地进行组合。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
连接器 CE01系列压接型防水连接器