提问时间:2021-09-03
3305 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。信号电缆的选择,需考虑各种程度的电气特性要求。1.机器间必须备有规定电气特性以连接信号;2.耐干扰对策(屏蔽、双绞线等);3.具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)因此,两者是否能通用取决于电线性能。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
电缆 UL2464规格/细径/耐油耐环境/不带屏蔽/300V/SS300/固定电缆型