管接头
增压阀VBA系列的环境使用温度多少?
问:增压阀VBA系列的环境使用温度多少?
工厂自动化零件
管接头
SMC
使用环境
温度
提问时间:2021-09-03
1638
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
环境温度以及使用流量温度为-5~60℃
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
阀 增压型/VBA系列
上一问题:
快速管接头KQ2系列的流体能否使用水?
下一问题:
螺杆清洁皂能否在常温下直接使用?
猜你想搜
环境换金温度和使用流体温度有限制吗?
菲尼克斯UK系列端板使用的温度环境范围是多少?
弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?
弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?
LOC-495-20G的存储温度环境有没有要求?
米思米经济型缓冲器使用的材料及表面处理是什么?使用温度环境是什么范围呢?