软管
氟树脂软管的最高使用温度是多少?
问:氟树脂软管的最高使用温度是多少?
工厂自动化零件
软管
SMC
使用环境
温度
提问时间:2021-09-03
1712
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
最高使用温度:260℃(因条件而异)。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
氟树脂管 TL/TIL系列
上一问题:
塑料平面扭矩铰链BP-148对使用环境有什么要求?
下一问题:
安全门锁组件对使用环境有何要求?
猜你想搜
氟树脂软管能使用的流体种类是什么?
氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的工作温度范围是多少?
氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的使用流体是什么?
氟树脂软管 TL/TIL系列最高使用压力是多少?
氟树脂软管 TL/TIL系列安装前的注意事项是什么?
使用温度范围