锁
安全门锁组件对使用环境有何要求?
问:安全门锁组件对使用环境有何要求?
工厂自动化零件
锁
米思米 MISUMI
使用环境
温度
提问时间:2021-09-03
1688
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
使用环境温度:-5~+40℃(不得结冰)。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
氟树脂软管的最高使用温度是多少?
下一问题:
VM100系列机控阀冬天室外使用是否可以?
猜你想搜
安全门锁组件还需要单独购买组装用螺栓、螺母吗?
请问D4NL系列的门锁适用于什么方面?在使用中需要注意些什么?
球头组件(螺栓型)组件有何特点?
滚珠导向轴是否可以用在高温环境或者是特殊环境?
校表组件是什么材质的?
卡套式管接头对使用环境是否有要求?