相关型号:KK
提问时间:2021-09-03
1824 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
KK系列,KKH系列和KKA系列可以在低真空下使用。但是,由于泄漏不为零,请避免在真空保持应用中使用它。KK130系列不能在真空中使用。[可用于低真空的型号]KK2:-100kPa至1MPa KK3:-90kPa至1MPa KKH3:-90kPa至1MPa KKA3:-100kPa至1MPa
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
接头 流速调节阀型