相关型号:ARCTIC35050
提问时间:2021-09-03
1811 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
JET-LUBE NIKAL超高温防卡垫片复合膏是一款优异的防卡剂和垫片复合物,工作温度:-54℃ to 1427℃,能够满足超高温度和恶劣环境的工况条件,广泛用于炼油厂、化工厂、石化厂、发电厂和其它恶劣环境中的设备。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
JET LUBE超高温防卡垫片复合膏NIKAL13604