提问时间:2021-09-03
2883 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
故障原因:1.继电器线圈上施加电压过大,导致线圈断线; 2.继电器线圈上施加电压不足,导致继电器不动作。① 线圈施加电压未达到最小动作电压(80% Max)。 ② 由于大型机器工作或使用长距离配线,可能会使电路电压下降,未达到最小动作电压。 ③ 由于现场使用温度过高,继电器线圈电阻值增大,使得驱动继电器动作所需的动作电压上升,导致原本施加的额定电压不足以驱动继电器动作。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
LY系列一般通用继电器