软管
氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的工作温度范围是多少?
问:氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的工作温度范围是多少?
工厂自动化零件
软管
米思米 MISUMI
基础/原理
温度
提问时间:2021-09-03
2089
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
工作温度范围是-20~70℃(无冻结)。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
氟树脂软管 柔软型
上一问题:
隔热板的使用温度是保证值吗?
下一问题:
浪涌保护器的分类?
猜你想搜
氟树脂软管HOJSR/HOJSRR的使用流体是什么?
氟树脂软管的最高使用温度是多少?
氟树脂软管能使用的流体种类是什么?
MOXAMGateMB3180网关的工作温度是多少?
ANT-WSB-AHRM-05-1.5的工作温度是多少?
流量开关 PF3W系列工作温度范围是多少?