提问时间:2021-09-03
6292 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
MK缸的旋转冲程是活塞杆从上升端下降90°时的冲程。旋转行程由MK气缸的管内径确定。MK气缸的夹紧行程是在旋转行程之后沿直线下降的行程。夹紧行程可根据缸径选择2至4种类型。推出杆时的全长尺寸(Q尺寸)是通过将旋转行程和夹紧行程添加到杆缩回时的尺寸中获得的值。例子)MKB50-30RZ挤压时的总长度⇒172 + 19 + 30 = 221mm
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
气缸 夹紧型