相关型号:RXZE2S114M
提问时间:2021-09-03
2214 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
主要区别为:RXZE2S114M为螺钉接线端子,RXZE2S114S为弹簧接线端子;RXZE2S114M安装宽度为27mm,RXZE2S114S安装宽度为31mm;RXZE2S114M可以选用横联片附件RXZS2,RXZE2S114S不能使用横联片附件;
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
继电器基座 RXM