变压器
ABL6*安全隔离变压器输入端允许最小、最大频率是多少?
问:ABL6*安全隔离变压器输入端允许最小、最大频率是多少?
控制/电子元件
变压器
施耐德电气 SCHNEIDER ELECTRIC
性能/特征
频率
提问时间:2021-09-03
1757
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
47~63Hz。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
ZJB系列人字梯的优点是?
下一问题:
XCT这款平台梯有什么特点吗?
猜你想搜
G9SB继电器的反相输入和正端公用输入有什么区别?
终端继电器MUM-8P-24-16A 输入端 COM端是如何接线的?
MWS系列端子台输入端接线过程中需要注意什么?
直线轴承的维护频率一般多久比较合适?
G9SB继电器中的反相输入与正相共通信输入的区别是什么?
ATV12系列变频器无“寸动频率”参数,如何修改该系列产品的寸动频率?