提问时间:2021-09-03
2064 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
附带角接触推力球轴承是附带保持架的滚针轴承与角接触推力球轴承搭配,主要尺寸依据|SO标准和国际尺寸系列59,可同时承受大径向负荷和单向的轴向负荷。轴向负荷达到径向负荷的25%以上时,径向负荷用于角接触推力球轴承会影响轴承寿命,需要充分考虑这一负荷关系
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
滚子随动器 分体式