提问时间:2021-09-03
1950 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1. 相对比重大。2.铸造性能好,可以压铸形状复杂、薄壁的精密件,铸件表面光滑。3. 可进行表面处理:电镀、喷涂、喷漆、抛光、研磨等。4. 熔化与压铸时不吸铁,不腐蚀压型,不粘模。5. 有很好的常温机械性能和耐磨性。6. 熔点低,在385℃熔化,容易压铸成型。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
转舌锁 投币锁/C-288