提问时间:2021-09-03
2347 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。厌氧结构胶操作简单,用胶量少,易于储存,强度高,室温环境下隔绝氧气可实现快速固化。但是这类结构胶不能用于大间隙的粘接密封,通常间隙小于0.5mm,不适用于疏松多孔的材料,固化速度和粘接强度与被粘接物的材质有关系,活性表面如钢、铁、铜、锰、铝等固化较快,强度较高;但是惰性表面如纯铝、不锈钢、锌、隔、金、陶瓷、热固性塑料等固化慢、粘接强度较低;滞性表面如阳极化表面、氧化表面和电镀表面不能粘接,必须经过表面处理,涂上促进剂,才能进行粘接。单面涂促进剂较好,过5分钟再涂厌氧胶。