旋钮柱塞
旋钮柱塞 凸销锁定型 NDXN-L耐热温度的上限是多少度。
问:旋钮柱塞 凸销锁定型 NDXN-L耐热温度的上限是多少度。
工厂自动化零件
旋钮柱塞
今尾 IMAO
温度
提问时间:2021-09-03
1848
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
耐热温度的上限是80℃。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
柱塞 旋钮柱塞 凸销锁定型 NDXN-L
上一问题:
低旋转扭矩旋转接头 MQR系列的环境温度和使用流体温度是多少?
下一问题:
分度柱塞(带锁型)NDX-L的耐热温度是多少,使用注意事项是什么?
猜你想搜
旋钮柱塞 凸销锁定型 NDXN-L是否有配套使用的螺母销售。
精密滚珠丝杠的使用温度上限是多少?
直线轴承的使用温度的上限为多少?
耐热型尼龙锁模器锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?
锁定型安全门开关无法锁定,如何解决?
耐高温金手指胶带的耐热温度是多少?