端子台
URTK系列分断端子额定电压,额定电流是多少?
问:URTK系列分断端子额定电压,额定电流是多少?
控制/电子元件
端子台
菲尼克斯电气 PHOENIX CONTACT
电流
电压
提问时间:2021-09-03
1701
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
B和D的额定电压300V,额定电流40A.
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
URTK系列分断端子
上一问题:
福禄克/FLUKE数字万用表电压档位内阻多大?
下一问题:
筒式加热器的电压可选范围有几种?
猜你想搜
TB25-6N该款端子盘额定电流,电压是多少?
URTK系列分断端子接线方式是什么规定?
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
TB-10具体是几片呢,可承受的额定电压电流是多少?
电磁锁LE-30-11的额定电压时多少?
LE-33-10-S电磁锁用开关额定电压的参数是多少?