提问时间:2021-09-03
3209 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
线性低密度聚乙烯(LLDPE)为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒,密度为bai0.918~0.935g/cm3。它与LDPE相比,具有较高的软化温度和熔融温度,有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点。还具有良好的耐环境应力开裂性,耐冲击强度、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
手用高延展缠绕膜 PVC卷芯 厚度20μm国产品