耐热温度更高,温度可达200℃并且符合食品卫生法的橡胶是什么?
问:耐热温度更高,温度可达200℃并且符合食品卫生法的橡胶是什么?
工业用材料
米思米 MISUMI
材质
温度
提问时间:2021-09-03
2118
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
硅橡胶。硅橡胶的耐寒温度也可达-70℃,且广泛用于食品卫生行业。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
过滤器(松井)使用哪种材质?性能如何?
下一问题:
基准球是什么材质,精度多少?
猜你想搜
耐高温金手指胶带的耐热温度是多少?
拉料弹簧的耐热温度如何区分以及优点是什么?
橡胶磁条HXR0.6可以耐多高的温度?
耐热型尼龙锁模器锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?
使用温度范围
米思米磁铁的耐热温度从强到弱怎么排列?