提问时间:2021-09-03
2319 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
抑制静电则需要符合静电抗扰度标准EN/IEC61000-4-2标准中所规定的试验波形产生时间在1ms以下,且在数十MHz~数GHz的频带间拥有效果的滤波器,但普通的电源用EMC滤波器设计为150kHz至30MHz的频率对策用,因此对于静电没有效果。钳位滤波器等设计用于抑制辐射噪音的元件(30MHz~1GHz)在抑制静电方面十分有效。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
导线型单相电源噪音滤波器