提问时间:2021-09-03
2639 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
使用CR 浪涌抑制器, 可以防止噪音及减少电弧,延长接点的耐久性,C、R 的标准是:C :接点电流1A 为1 ~ 0.5(μF)。R :接点电压1V 为0.5 ~ 1(Ω)。C 的耐压一般请使用200 ~ 300V 的产品。AC 电路请使用AC 用电容器(无极性)。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
继电器 纤薄型I/O继电器G2RV-SR