提问时间:2021-12-28
4563 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
请参考下文链接的接线图。只需要接下文资料中黑、白、灰三根线,剩下的2根tp线不需要接。 tp线是有需要外接热敏电阻时,用来保护电动机,如果电机过载或是有内部故障导致绕组发热,根据电机绝缘等级的不同,到达额定温度后,热敏电阻会动作断开,用来驱动变频器或是接触器断开电机。 马达接线图
发表时间: 2021-12-24
有用
相关商品
输送机 平皮带头部驱动 带轮直径30mm