提问时间:2021-12-28
30546 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
两款滑台所使用的马达不一致:E为高分辨率步进马达,FULL模式下,分辨率为1微米;C为标准步进马达,FULL模式下,分辨率为2微米。分辨率越小整体能达到的精度就越高。 两款滑台都适用驱动器 MSDR24-MS,不需要特殊操作。 有一个注意点,上述2款自动滑台的传感器供电都是5V的,接线时请注意。如果工厂比较方便使用24V电压的话建议购买类似型号:XMSG615-RA24-C-N防止接线时不注意把传感器烧坏的可能。
相关商品
X轴自动滑台 高精度/直线滚珠导轨型