链轮
WESP5-10-SK链轮,但是样本里没这个型号,这个链轮是什么样子的。
问:WESP5-10-SK链轮,但是样本里没这个型号,这个链轮是什么样子的。
工厂自动化零件
链轮
米思米 MISUMI
式样
提问时间:2026-04-02
1534
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
WESP5-10-SK与WESP5-10-S-24产品一样,K表示默认孔径是24。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
V型带轮SPA90-2的配套皮带型号多少?
下一问题:
安全鞋FF0513是否不含金属材料?
猜你想搜
链轮10A标准对应的是哪个链轮产品?
链条CHEWR50,对应的链轮型号是多少?
链轮DRCS35-16-10 用什么链条?
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
sp40B跟FBN40链轮有什么区别?
链轮SP35B20-S-11的厚度20的公差是多少?