减速机
电机CM09IG120SBVF配套的减速机型号是否是CG09B3S15 ?
问:电机CM09IG120SBVF配套的减速机型号是否是CG09B3S15 ?
工厂自动化零件
减速机
利茗 LIMING
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1657
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
两者可以匹配。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
减速机 CG系列AC小型电机用
上一问题:
刀柄BT50-ER40-150、紧固环AWCN-40是否和拉钉P50TAW-45可以配套使用?他们之间的配套关系是不是1:1:1?
下一问题:
电机MHMJ042G1U 驱动器MBDKT2510CA1 推荐配套线缆的使用型号。
猜你想搜
富兴无刷电机型号:FBLM86-220是否有配套的减速机?
VPA20QM6J 真空吸盘,配套的吸头型号是否是VP20QM??
减速机SB-62-4-P1和电机装配背隙越大好还是越小好?
电机MHMJ042G1U 驱动器MBDKT2510CA1 推荐配套线缆的使用型号。
电机MSMF012L1V2M配套的绝对式编码器线的型号是什么,官网上没有
减速机的作用有哪些?