关节轴承
关节轴承RBID16A的摆动部在摆动时大概需要多大的力?
问:关节轴承RBID16A的摆动部在摆动时大概需要多大的力?
工厂自动化零件
关节轴承
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1715
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
这个能承受一定的偏心力,无法具体给出力的值。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
钢珠连接 直线型
上一问题:
工业吸尘器(80L) DL-3078B 的供电电压是多少?
下一问题:
贵司FA目录最后的同步带和同步带轮选型资料中,通过参考目录2859页表24,发现EV5GT是可以满足需求的。但是再确定带轮最小齿数的时候发现目录2860页表25,再相关的数据下是横线。请问是什么意思?
猜你想搜
脚轮调整块FJFN摆动量,摆动间隙是多大?
张紧器是否可以摆动?
0.0.653.42显示器支架,图上看这个支架除了左右上下也可以摆动,请问摆动范围是多少,承重多少?
上下摆动,左右摇动,轴向转动的定义
不锈钢重荷载用水平调节脚有螺杆部分可以摆动的类似商品吗?
B-505-1这款合页可以承受多大的力?