批头
型号为87的东日指针式扭矩螺丝刀批头尾部长度是多少,是否可以定制
问:型号为87的东日指针式扭矩螺丝刀批头尾部长度是多少,是否可以定制
生产加工用品
批头
东日 TOHNICHI
尺寸
提问时间:2026-03-28
1746
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
尾部长度是22,无法定制
发表时间: 2026-03-28
有用
相关商品
扭矩螺丝刀批头
上一问题:
型号分别为USB-SC09-FX和USB-SC09和两款三菱PLC线束有什么区别
下一问题:
英制内六角套筒套装J72156内各单品的另外一端的尺寸是多少?
猜你想搜
扭矩螺丝刀RTD15CN能不能换批头?
指针式指示表如何选型?
无缝型圆皮带长度能否做定制?
指针式指示表的清洁的注意事项有哪些?
指针式指示表使用过程中有什么注意事项?
铝型材GNSF8-50100-超出4000mm是否可以定制? 要求长度4700mm