润滑脂
轴承润滑脂NS7一管是多少克容量?
问:轴承润滑脂NS7一管是多少克容量?
工厂自动化零件
润滑脂
蒂业技凯 THK
重量
提问时间:2026-04-02
1716
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
一管为80g。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
轴承润滑剂 NS7
上一问题:
止动螺丝SSHN-ST-M12-25的非螺纹部的长度尺寸是多少?网上信息没有注明是短款还是长款的(Z2部尺寸)。
下一问题:
自动滑台ZCVLC650-1-4-C-N规格信息里,"中心左"是什么意思?
猜你想搜
得力资料册A4 蓝色的容量是多少?有几页?
南孚 碱性电池的安时容量是多少?
G7SA系列接感性负载的负载容量是多少?
FA目录2854页计算方法,写的是参考表4传动容量,此页面不存在表4。
CFUA6-16 样本里的基本额定动负载/静负载,最大容许负载和轨道负载容量的含义分别是什么?
直线导轨或者滑块是否可以分别单独购买?