传感器
传感器E3Z-LL61 2M,光束的直径是多少
问:传感器E3Z-LL61 2M,光束的直径是多少
控制/电子元件
传感器
欧姆龙 OMRON
尺寸
提问时间:2026-04-02
1727
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
300mm远处直径0.5mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
E3Z-Laser系列放大器内置型激光传感器
上一问题:
保护管接头NGTA-PG7-10B 和NGTA-PG9-13B 的六角螺帽最大外径是多少?
下一问题:
单轴驱动器LX2610C-B1-A2640-150-MP2的传感器套件是否可以单独购买?
猜你想搜
传感器E3Z-T61 2M,这款传感器同时包含投光器和受光器吗?
光电传感器E3ZG-D61-S 2M和E3Z-D61有什么区别?
E3Z-T61和E3Z-T61K的区别?
E3Z-D61H和E3Z-D61区别?
传感器E2E-X2D1-N-Z 2M和E2E-X2D1-N 2M的具体区别是?
传感器EE-SX951-R 1M是否有替代品?