螺栓/螺钉/螺丝
螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?
问:螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
日本中山 TRUSCO
尺寸
提问时间:2026-04-03
1951
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
厚度:2.8mm。 对边长2.5
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
薄头螺栓 短头内六角型/不锈钢全螺纹型
上一问题:
快换接头MAM-1S-12-BRS-NBR中BRS是什么意思?
下一问题:
密封条STRP-5-20T使用温度和胶的使用温度是多少?是否有耐高温的密封条产品?
猜你想搜
肘夹MC01-7压紧部螺栓头部的直径和厚度是多少?
辊式搬运装置是用多大的螺栓进行安装的?
自润滑滑板是否赠送配套螺栓?螺栓等级是多少?
螺栓的强度是多少?
凸头螺栓GLN-6-50的头部是否带有滚花?
ME1614C 螺栓的尺寸是多长的,露出来的那一节螺栓有多长?