卷纸
XS-116121每一卷纸的具体尺寸
问:XS-116121每一卷纸的具体尺寸
个人防护/安全防护/办公用品
卷纸
洁云 HYGIENIX
尺寸
提问时间:2026-04-03
2338
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
224mm,内芯76mm,高度 95mm。人工测量,略有误差。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
PSB22系列按钮是否有出线孔?有的话尺寸是多少?
下一问题:
齿轮型号MMS2-20L 安装方式是什么?
猜你想搜
请问安赛瑞的大盘卷纸有什么特点?
卷纸PWES-RW-E内孔大小?
MNS-TSM-24-19-P尺寸图中的φd具体尺寸是多少?
CJX2-1208 220V , 尺寸a和尺寸b是多少?
搭扣C-20如何确定尺寸?
轴承678ZZ的尺寸是多少?