蜂鸣器
蜂鸣器BSV-24N-W请问该产品是否直接存储15首音乐,这15首音乐是否可以随...
问:蜂鸣器BSV-24N-W请问该产品是否直接存储15首音乐,这15首音乐是否可以随意切换,如何切换?
控制/电子元件
蜂鸣器
派特莱 PATLITE
性能/特征
提问时间:2026-04-02
2465
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
存有15首音乐,通过4根线进行切换,简单的二进制编码原则,2的4次方=16(全为0时不响)
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
风扇型号 DP200A.2123XBT.GN请问此风扇的电源线是散线还是配好的插头的?
下一问题:
隔热硅胶管1-4422型 ,此系列管材, 1.请问此款软管能否应用于负压场景 2.想将此管套牢在外径10mm的不锈钢管使用,希望得到建议:选择内径8还是内径9
猜你想搜
可切换基准的主要用途是什么?
扬声器声音如何切换?
MTCS该型号的华氏度与摄氏度之间是怎么切换的?
这款泛光工作灯的照明模式是什么样的?怎么切换呢?
经常换模具,有些产品要用机械手做全自动,有些产品只能半自动,模具画像监视器在这方面切换麻烦吗?需要改信号吗?还是直接在系统里面可以切换?
继电器终端Y441如何切换PNP和NPN输入?