互感器
电流互感器BH-0.66I10/5 15Z 30 0.5J配套的电流表的型号是多...
问:电流互感器BH-0.66I10/5 15Z 30 0.5J配套的电流表的型号是多少?
工厂自动化零件
互感器
正泰 CHINT
型号确认
提问时间:2026-04-03
1582
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
推荐使用6L2-A 10/5A
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
电流互感器 BH-0.66 I系列
上一问题:
氮气弹簧FRGSS-B100-200两端的外螺纹连接件是否单卖?
下一问题:
干燥剂C1-621-05的包装单位是多少个?
猜你想搜
S8FS-C系列开关电源型号后面带J不带J有什么区别?
连接器HR10A-7J-4P(73)配套的电缆规格是多少?
轴承624-2Z使用的润滑脂型号是什么?
E2E-□□□-Z和E2E-□□□-M1-Z的区别是什么?
HSTM57-1.8-S-41-4-2.8型号电机配DD2305M驱动器,驱动器产品目录的第二页有个电流表表格,现在电机和驱动器接好了无法运转,请问电流表要拨到哪一档?
BH-D6系列小型断路器在使用环境上有特别注意事项吗?